Seleccione su país

Visite el sitio web global

VOS5000-LE-COV65 Protective Cover

Ventajas clave de un vistazo

  • Protective cover for VOS5000 camera with C-mount lenses
  • Protects the lens from dust and water spray
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Datos técnicos de VOS5000-LE-COV65

Robust protective cover for the VOS5000 camera to protect the lens from moisture, dirt and dust and to increase the IP rating to IP67.
Degree of protectionIP67
MaterialHousing: aluminum, anodized
Glass : Acrylic
Dimensions
Length63 mm
Diameter64 mm
Lens lengthmax. 60 mm (length with filter)
Lens diametermax. 54 mm incl. locking screws