VOS-LE-C-12MM-HC Accessory camera lens
Ventajas clave de un vistazo
- Exchangeable lens (C-Mount)
- Focal length 12.5 mm
- F 1.4-16
- Format 1"
- MOD 0.3 m
- C-mount
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN