Seleccione su país

Visite el sitio web global

MNI20N-0H02DY41N-00100:02 Encoder incremental

Ventajas clave de un vistazo

  • Encoder giratorio rentable sin cojinetes para medir la velocidad rotacional
  • Instalación sencilla
  • La pantalla de funcionamiento comprueba la función
  • Alto grado de protección (IP67)
  • Anillos magnéticos con 50 polos

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de MNI20N-0H02DY41N-00100:02

Magnético, sin contacto
Modo de detecciónExploración magnética
Número de impulsos100
Número UL FileE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
MTTFd1093 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
LED verdeIndicación de operación
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0máx. 55 mA
Tipo de salidapush-pull, incremental
Caída de tensiónUd< 2,5 V
Corriente de cargapor canal un máx. de 30 mA , protegido contra cortocircuito (por canal max. 20 mA, protegido contra cortocircuito)
Frecuencia de salidamáx. 800 kHz
Cable∅4,7 mm; 4 x 2 x 0; 128 mm2
cable con Conector Deutsch DTM04-6P L = 1,15 m
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP67
Control climáticoDIN EN 60068-2-30
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 40 g, 10 ... 2000 Hz
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product.
Adaptadores con cableado de campo disponibles previa solicitud
Temperatura ambiente permisible máximamax. 80 °C (max. 176 °F)
Temperatura de trabajo-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Material
CarcasaPA
CablePUR
Rueda magnéticaPA , Ferrita con revestimiento de plástico
50 polos
Masaaprox. 190 g
Velocidad de rotaciónmáx. 20000 min -1
Dimensiones
Anchura22,4 mm
Longitud32 mm