Seleccione su país

Visite el sitio web global

UDB-18GS-2E2-0,2M-V15 Sensor de doble hoja

Ventajas clave de un vistazo

  • Sistema ultrasónico para el reconocimiento seguro de ningún, uno o dos materiales superficiales superpuestos
  • Insensible a la impresión, colores y superficies reflectantes
  • Montaje posible horizontal o apropiado de senores por encima del nivel de la hoja
  • Puesta en marcha simplificada
  • Ayuda de alineamiento integrada
  • No requiere ningún TEACH-IN
  • Contrucción corta

Mostrar más

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de UDB-18GS-2E2-0,2M-V15

Rango de detección 20 ... 60 mm , distancia óptima: 45 mm
Frecuencia del transductoraprox. 255 kHz
Memoria no volátilEEPROM
Ciclos de escritura300000
LED verdedisplay: hoja indiv. detectada
LED amarilloDisplay: no se ha detectado ninguna hoja (Aire)
LED rojodisplay: hoja doble detectado
parpadeo: error del dispositivo
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 40 mA
Consumo de potenciaP0≤ 550 mW
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Modo de entradaEntrada de función
Nivel 0: -UB ... -UB + 1V
Nivel 1: +UB - 1 V ... +UB
Duración del impulso≥ 100 ms
Impedancia≥ 60 kΩ
DesignaciónOUT 1, 2
Cantidad2
Función de salidaOUT 1: hoja individual detectada
OUT 2: hoja doble detectada
Tipo de salidasalida de conmutación: PNP , N.A.
Medición de la corriente de trabajoIe100 mA por salida
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Retardo a la activación ton15 ms
Retardo de apagadotoff15 ms
Seguroprotegido , protegido contra sobrecarga y cortocircuito
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable fijo con conector
Longitud de la carcasa
Transmisor ultrasónico21 mm
Receptor ultrasónico52 mm
Diámetro de la carcasa
Transmisor ultrasónico18 mm
Receptor ultrasónico18 mm
Grado de protecciónIP54
Material
CarcasaAcero inoxidable 1.4305/AISI 303, piezas de plástico de poliamida
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos5
Cable
Diámetro del cable4,3 mm
Radio de flexión5 x diámetro , instalación fija
MaterialPUR
Colornegro
LongitudLaprox. 200 mm
Masa75 g
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmáx. 20 Nm