UDC-30GS-3EP-IO-0,2M-V19 Sensor de doble hoja
Ventajas clave de un vistazo
- Sistema ultrasónico para el reconocimiento seguro de ningún, uno o dos materiales superficiales superpuestos
- Insensible a la impresión, colores y superficies reflectantes
- Montaje posible horizontal o apropiado de senores por encima del nivel de la hoja
- Ayuda de alineamiento integrada
- Interfaz IO-Link para datos de procesos, parametrización y diagnóstico
- Posibilidades de sincronización
- No requiere ningún TEACH-IN
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- JA
- ZH