ENI90HO-R Encoder incremental
Ventajas clave de un vistazo
- Carcasa ∅ 93 mm
- Hasta 5.000 pulsos
- Controlador de salida universal
- Tecnología BlueBeam para la máxima precisión
- Resistente al agua de mar
- Eje hueco insertable
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR