Seleccione su país

Visite el sitio web global

PMI210-F110-2U-V1-Y70137901 Sistema de medición de posición inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Rango de medición 0 ... 210 mm
  • Salida analógica 0 ... 10 V CC
  • Señal de salida analógica duplicada en los pines 2 y 4
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de PMI210-F110-2U-V1-Y70137901

Función del elemento de conmutaciónSalida de tensión analógica
Distancia del objetomáx. 6 mm
Rango de medición0 ... 210 mm
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Error de linealidad± 0,4 mm
RepetibilidadR± 0,2 mm
Resolución210 µm
Deriva de temperatura± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C)
Corriente en vacíoI0≤ 40 mA
Display de tensión de trabajoLED verde
MTTFd337 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tipo de salida1 salida de tensión: 0 ... 10 V
señal duplicada en los pines 2 y 4
Resistencia de cargasalida de tensión: ≥ 1000 Ω
Protección contra cortocircuitosalida de tensión: sincronizado
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Longitud de la carcasa L250 mm
Grado de protecciónIP65
Material
CarcasaPA 6 / AL
Elemento de amortiguaciónAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
Dimensiones
Altura30 mm
Anchura41 mm
Longitud267 mm
NotaLa precisión indicada es válida únicamente para una distancia de 1 ... 6  mm hasta el objeto