Seleccione su país

Visite el sitio web global

OHV210-F229-B15 Equipos manuales de lectura

Ventajas clave de un vistazo

  • Lee todos los códigos estándar 1D y 2D
  • Conexión Bluetooth inalámbrica
  • Doble lente para un amplio rango de lectura
  • Puede leer superficies reflectantes
  • Se puede utilizar como lector de código fijo
  • Cómodo formato de cadena de salida
  • Programable con JavaScript
  • Interacción con el usuario de manera táctil, visual o auditiva
  • Batería reemplazable con indicador de estado
  • Grado de protección IP65

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - FCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de OHV210-F229-B15

Lector portátil con Bluetooth para todos los códigos 1D y 2D comunes
Tipo de luzLED integrado (rot)
Códigos legiblesCódigos 1-D: Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN, BC412
Códigos 1-D Gestapelte: Codablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF
Códigos 2-D: Código Aztec, matriz de datos, matriz de datos rectangular, matriz de cuadrícula, Han Xin, Maxicode, Código Micro QR, Código QR, QR modelo 1
Códigos postales: Australian Post, Intelligent Mail, Japan Post, código KIX, Korea Post, Planet, Postnet, UK Royal Mail, etiquetas UPU ID
Distancia de lectura40 ... 310 mm dependiendo del tipo de código
Campo de lecturaRango de lectura de alta densidad: 30° horizontal por 20° vertical
Amplio rango de lectura: 50° horizontal por 33,5° vertical
Tamaño de módulomin. 0,1 mm
Límite de luz extraña96890 Lux
Velocidad del objetoEl paro
Captador de imagen
TipoCMOS
Cantidad de pixels1280 x 960
Imágensin retardo , activación manual
Indicación de la función3 indicadores LED
TeclasTres teclas de función programables
Alimentaciónde la batería de iones de litio utilizada
FísicoBluetooth 5.0 LE , USB 2.0        
Frecuencia emisora2,4 GHz
Conformidad con la normativa
Compatibilidad electromagnéticaEN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Espectro de radiofrecuenciaETSI EN 300328 V2.2.2
EstándaresEN 50581:2012
Autorización FCCFCC-ID: HSW2832 (lector portátil), X8WBT840 (cargador)
Temperatura ambiente-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Humedad del aire relativa5 ... 95 % no condensado
Resistencia a choque e impactoResiste varias caídas en superficie de cemento desde una altura de 1,8 m/6 ft
Grado de protecciónIP65
Material
CarcasaPlástico
Masa177 g (incl. batería)
Dimensiones130 mm x 51 mm x 135 mm (L x A x H)
Altura135 mm
Anchura51 mm
Longitud130 mm
Volumen de suministroEquipos manuales de lectura + Batería de iones de litio de 1200 mAh + Cargador