Seleccione su país

Visite el sitio web global

MSS-Contour2D-KIT001 Contour detection systemContour2D

Ventajas clave de un vistazo

  • For detection of the utilization of conveyor belts
  • Preinstalled software
  • Configurable sensing range
  • Quick and easy replacement of system parts possible
  • Shadow effect compensation
  • Communication via EtherNet/IP

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Datos técnicos de MSS-Contour2D-KIT001

System for detecting the occupancy rate of conveyor belts
Motion velocityMax. 1.2 m/s
Sensing range
Read distance1000 ... 4000 mm distance to conveyor belt
WidthConveyour belt: max. 4000 mm
FunctionSampling rate: 100 ... 1000 ms per scan
Communikation: Ethernet, TCP/IP socket
Operating systemLinux Debian 10