IC-KP-B7-V95 RFID evaluation unit
Ventajas clave de un vistazo
- Max. 4 read/write heads connectable
- Alternative 2 read/write heads and 2 trigger sensors can be connected
- LC display with background lightning
- Direct operation via 4 keys
- LED status indicator of bus communication and read/write heads
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ZH