ICA-16IO-G20-IO-P16 I/O hub IO-Link
Ventajas clave de un vistazo
- 16 digital inputs/outputs can be configured
- Configuration and control via IO-Link
- IO-Link Class A
- LED for switching state and fault indication
- Supply from IO-Link
- IO-Link 1.1.3
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR