Seleccione su país

Visite el sitio web global

CAN/USB-Configuration-Kit Adapter Set

Ventajas clave de un vistazo

  • Plug & Play connection of CAN bus network components
  • Transmission rate CAN bus up to 1 MBit/s
  • Integrated, switchable bus terminal resistor
  • Degree of protection IP20
  • Galvanic isolation

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Datos técnicos de CAN/USB-Configuration-Kit

CAN/USB configuration kit containing CAN/USB converter, power supply and adapter/connection cables
Operating voltageUB5 V via USB
Operating currentIB500 mA via USB
Galvanic isolation1000 V DC / 1 sec
500 V AC / 1 min
Interface typeHi-Speed USB 2.0
CAN 2.0 A/B
Data transfer rateCAN baud rate: 10 kbit/s ... 1 Mbit/s
Hardware requirementsPC
Operating systemMicrosoft Windows 10 (32 and 64 Bit)