LB9***-T**-B-***-**-*-Y* Ethernet-APL Rail Field Switch
Ventajas clave de un vistazo
- Stainless steel interface enclosure with remote I/O and Ethernet-APL rail field switch
- Spur outputs intrinsically safe for Zone 0, 1, or 2
- Number of spur outputs selectable
- Packaged certified solution
- Installation in Zone 2 and Zone 22
- Customizable configuration of splice trays, cable entries, and further components
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN