MNI40N-0T01DY41N-01000:01 Encoder incremental
Ventajas clave de un vistazo
- Indicación de funcionamiento clara mediante indicador LED (2 colores)
- Instalación y comprobación sencillas gracias a las funciones de asistencia, lo que reduce costes
- Control de calidad mediante autodiagnóstico completo, incluido el rotor
- Funcionamiento de aplicación fiable gracias a la inteligencia interna durante la puesta en marcha
- Resistente a la suciedad y a los impactos térmicos y mecánicos gracias al revestimiento elastomérico del rotor
- Larga vida útil a velocidad y temperatura altas
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR