Seleccione su país

Visite el sitio web global

VISUNET-RM-SHELL6-DRDC DRDC License Key

Ventajas clave de un vistazo

  • Allows you to directly connect from a VisuNet Remote Monitor to a virtualized Emerson DeltaV system
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Datos técnicos de VISUNET-RM-SHELL6-DRDC

DRDC License Key for RM Shell 6
Operating systemBased on Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
LanguagesEnglish
Licensing
Available licenses1x license key to enable "DeltaV Remote Desktop Connection (DRDC) Client" features of one VisuNet Remote Monitor with pre-installed RM Shell 6.x
InstallationLicenses can only be enabled in the RM Shell 6.x (or newer) by user role "Adminstrator".
Associated productsVisuNet Remote Monitors with pre-installed RM Shell 6.x