KCD2-SCS-2.SP Variador de corriente/alimentación con transmisor SMART
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 2 canales
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entrada analógica (AI), salida analógica (AO)
- Funciona como fuente de alimentación del transmisor o controlador de corriente
- Ancho de la carcasa: 12,5 mm
- Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión
- Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL