PC-320S-*B-* Personal Computer - System with EnclosureVisuNet FLX
Ventajas clave de un vistazo
- Designed for use in the extended temperature range of -20 °C ... 50 °C with rugged aluminum housing
- Suitable for outdoor use with various sunshield options
- Fully modular design allowing easy migration of individual
components - High application flexibility due to identical basic components that can be can be configured as required
- 7th generation Intel Celeron and i5 embedded processor generation
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN