PCU1100-* (Intel® Atom Elkhart Lake Processor) Personal Computer Unit (PCU)Generation 2024
Ventajas clave de un vistazo
- Modular, lightweight design
- Low-power design with minimal heat dissipation
- High connectivity flexibility due to multiple interface options
- Powerful Intel® Atom Elkhart Lake processor
- Certified for ATEX and IECEx Zone 1/21
- IP66
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN