PAD-EX01P12-D2NAMC516256LTE000 Tablet computerPad-Ex® 01 P12
Ventajas clave de un vistazo
- 12th generation Intel® Core processor, Windows® 11 Pro
- Intel® Wi-Fi 6E
- 11.6" FHD DynaVueWindows® SR display with 1000 nits
- Can be used in sunlight
- 8 MP camera with autofocus and LED flash
- Thunderbolt® 4
- Micro HDMI
- 6 keys, including 2 user-definable keys
- TPM 2.0
- Support for 4G LTE and GPS/Augmented Reality
- Sierra Wireless EM 7565 Module
- MIL-STD-810H / MIL-STD-461F standard
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN