RM-GXP1100-19S-*-T4* Operator Workstation (RM)VisuNet GXP Remote Monitor (RM) Zone 1/21 (2024 Generation)
Ventajas clave de un vistazo
- 19 in (48 cm) display
- Thin Client solution (with VisuNet RM Shell firmware)
- Lightweight design
- Completely modular system for easy field maintainability
- Flush or bezel mounting options
- IP66 rating for each individual component and entire system with housing
- Certified for ATEX and IECEx Zone 1/21
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN