TAB-EX04PRO-D2WWANNAMCN6000-.. Tablet computerTab-Ex® 04 Pro
Ventajas clave de un vistazo
- Rugged 10.1 " (25.66 cm) tablet for hazardous areas
- Fast wireless data connection with 5G and Wi-Fi 6
- Latest available Android™ version for this device
- 13 MP rear camera + 8 MP front camera
- Comprehensive security thanks to Samsung KNOX
- Suitable for use with gloves
- Samsung DeX Mode
- Replaceable battery
- MIL-STD-810H
- Memory expansion up to 1 TB possible
- Replaceable SIM
- Carrier approvals: AT&T, T-Mobile, Verizon
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN