Seleccione su país
KFD2-RSH-1.2D.FL2 Módulo relé
Ventajas clave de un vistazo
- Acondicionador de señal de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC
- Entrada lógica de 19 V CC ... 26,4 V CC
- Tensión de conexión recomendada de 8 V CC ... 60 V CC
- Salida de contacto de relé para función de seguridad sin alimentación
- Transparencia de fallo de línea (LFT)
- Función de diagnóstico
- Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
- Hasta PL e conforme a EN/ISO 13849
Mostrar más




Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de KFD2-RSH-1.2D.FL2
Tipo de señal | Salida digital |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Capacidad sistemática (SC) | SC 3 | |
Nivel de prestaciones (PL) | PL e |
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- | |
Tensión de medición | Ur | 19 ... 26,4 V CC |
Corriente de entrada | max. 35 mA a 24 V CC , max. 44 mA a 19 V CC , con detección de fallo interno activada | |
Consumo de potencia | < 1,7 W , incluye el consumo energético de la entrada digital , consulte las curvas de reducción |
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 7+, 8- | |
Relación impulso/pausa | min. 150 ms / min. 150 ms con detección de fallo internos deshabilitada min. 1 s / min. 1 s con detección de fallo interno activada | |
Longitud de pulso de prueba | max. 2 ms de tarjeta DO | |
Nivel de la señal | señal 0: -5 ... 5 V CC señal 1: 19 ... 26,4 V CC | |
Corriente de medición | Ir | Señal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO) Señal 1: ≥ 36 mA (corriente de carga mínima de tarjeta DO) |
Corriente de conexión | < 200 mA después de 100 µs |
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | tensión externa : terminales 4+, 5+, 2- Carga : terminales 6, 3 | |
Tensión de conexión | 8 ... 60 V CC | |
Pérdida de potencia | < 3,3 W a 5 A , consulte las curvas de reducción | |
Cargando contacto | 30 V CC / 5 A carga óhmica , consulte las curvas de reducción | |
Corriente de conmutación mínima | 10 mA | |
Vida útil | 5 x 106 conmutaciones | |
Supervisión de fallos de conducción | Subtensión < 5 V CC subcorriente: 10 mA CC; sobrecorriente: 2,2 A CC (relé con tensión) ruptura: 8,2 kΩ; cortocircuito: 11 Ω (carga, relé sin tensión) | |
Corriente nominal del fusible | 2,5 A (alcance del suministro) máx. 5 AT, utilización máxima del fusible: 80 % |
Conexión | terminales 10, 11 | |
Cargando contacto | Carga resistiva 30 V CC/0,5 A | |
Período de reacción | < 2 s | |
Vida útil | 105 ciclos de conmutación |
Frecuencia de conmutación | < 3 Hz con detección de fallo internos deshabilitada < 0,5 Hz con detección de fallo interno activada |
Entrada/alimentación | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 60 Vef | |
Salida de indicación de fallo/entrada | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 30 Veff | |
Salida/otros circuitos | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Indicadores | Indicadores LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
Directiva de máquinas | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 , IEC/EN 61326-3-2:2018 , EN 61326-3-1:2017 | |
Grado de protección | IEC 60529:2013 | |
Protección contra rayo eléctrico | EN 61010-1:2010 |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Tenga en cuenta el rango de temperaturas limitado por la disminución; consulte la sección de disminución de potencia. |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
Masa | aprox. 142 g | ||||||||||
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2 | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.