Seleccione su país

Visite el sitio web global

PXV-AAMP Código de barras de poliéster

Ventajas clave de un vistazo

  • Resistencia mecánica elevada
  • Fácilmente intercambiable
  • Muy resistente a los productos químicos
  • Códigos Data Matrix de 2 colores
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de PXV-AAMP

Barras de códigos de poliéster de matriz de datos para colocar cabezales de lectura safePXV y safePGV
Longitud total1 ... 100000 m
Posición inicial1 ... 99999 m
Segmento de barra de códigos
Longitud nominal del segmento100 mm
200 mm
500 mm
Anchura30 mm
Temperatura de trabajo-40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura del montaje10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Resistencia a las influencias atmosféricasRadiación ultravioleta
Humedad
Resistencia químicaAceites
Grasas
Combustibles
Disolvente alifático
ácidos débiles
Robustez del material0,2 mm
MaterialPoliéster
Tipo de montajeadhesivo
Masa16,2 g / m
Tolerancia de fabricación± 1 mm/m