Seleccione su país
KCD2-SLD-Ex2.1545-Y1.SP Amplificador Separador para electroválvula
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 2 canales
- Alimentación de 24 V CC (alimentado por bus o corriente de lazo)
- Salida 45 mA con 15 V CC
- Transparencia de fallo de línea (LFT)
- Inmunidad de pulso de prueba
- Ancho de la carcasa: 12,5 mm
- Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión
Mostrar más




Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de KCD2-SLD-Ex2.1545-Y1.SP
Tipo de señal | Salida digital |
Conexión | Carril de alimentación o terminales 9+, 10- alimentación por bus | |
Tensión de medición | Ur | 18 ... 30 V CC |
Pérdida de potencia | < 2 W | |
Consumo de potencia | max. 3,5 W a 45 mA corriente de salida |
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 5+, 6-; 7+, 8- limitación de los valores eléctricos : max. 30 V , max. 5 A | |
Longitud de pulso de prueba | max. 2 ms de tarjeta DO | |
Nivel de la señal | alimentado por bucle 1-señal: 18… 30 VCC (corriente limitada a ≥ 20 mA) señal 0: 0 ... 5 V CC alimentación por bus 1-señal: 15… 24 VCC (corriente limitada a 5 mA) 0-señal: 0… 5 VCC | |
Corriente de medición | Ir | alimentado por bucle Señal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO) 1-señal: ≥ 20 mA (tarjeta DO de corriente de carga mínima) alimentación por bus señal 1: 5 mA |
Corriente de conexión | ≤ 200 mA tras 100 µs |
Lado de conexión | Lado de campo | ||||
Conexión | terminales 1+, 2-; 3+, 4- | ||||
Resistencia interna | Ri | aprox. 167 Ω | |||
Corriente | Ie | ≤ 45 mA | |||
Tensión | Ue | ≥ 15 V | |||
Límite de corriente | Imax | 45 mA | |||
Tensión en vacío | Us | min. 23,6 V | |||
Carga | nominal 0,05 ... 20 kΩ , rango válido para la detección de fallos de línea (LFD) | ||||
Retardo de arranque/Caida | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | ||||
Supervisión de fallos de conducción | |||||
|
Entrada/salida | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Red / Salida | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Indicadores | Indicadores LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 , EN IEC 61326-1:2021 (entornos industriales) , EN IEC 61326-3-2:2018 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. | |
Grado de protección | IEC 60529:2013 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2019 |
Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | terminales tipo muelle | |
Masa | aprox. 105 g | |
Dimensiones | 12,5 x 124 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2 | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Certificado de examen tipo UE | UL 23 ATEX 3027 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Alimentación | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Entrada | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Mensaje de error en grupo | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Certificado | UL 23 ATEX 3065 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Aislamiento galvánico | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Conformidad con la directiva | ||||||||||||||||||||
|
Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.