NBN25-F135-M18-5M-SET Kit de sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Los datos técnicos solo se aplican cuando un cabezal de sensor inductivo está conectado
- Rango de temperatura extremadamente amplio del cabezal del sensor inductivo
0… 250 °C (0… 482 °F) - Interfaz IO-Link para datos de procesos, parametrización y diagnóstico
- Reemplazo de los cabezales del sensor
- Amplificador idéntico para diferentes longitudes de cable
- Compartimiento directo de los cabezales del sensor a través de sincronización
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- CS
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV