Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD2-PT2-Ex1 Convertidor de potenciómetro

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada del potenciómetro
  • Salida de tensión de 0 V a 10 V
  • Ajuste de la compensación de la resistencia de los conductores
  • Precisión 0,05 %

Mostrar más

Approval
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-PT2-Ex1

Tipo de señalEntrada analógica
ConexiónPower Rail o terminales 11+, 12-
Tensión de mediciónUr20 ... 35 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Pérdida de potencia0,5 W
Consumo de potencia0,6 W
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 4-, 5-, 3+, 2+, 1+
Potenciómetro
Tipos de mediciónTecnología de 3, 4, 5 cables
Resistencia nominal800 Ω a 100 kΩ
Tensión de alimentaciónaprox. 4,7 V
Resistencia del conductor5 % de la resistencia del potenciómetro (ajustable)
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7-, 8+
Salida de tensión0 ... 10 V
Resistencia de salidamax. 30 Ω
Precisión0,05 %
Desviación
Linearidad≤ ± 5 mV
Temperatura≤ 0,5 mV/K
Tiempo de subida10 hasta 90 % ≤ 8 ms; 10 hasta 90 % dentro del 1 % del rango ≤ 25 ms
Salida/alimentaciónaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
Elementos de mandoPotenciómetro
Configuraciónmediante potenciómetro
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2012
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 120 g
Dimensiones20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEBAS00 ATEX 7171
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , [exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC , [exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
TensiónUo10,4 V
CorrienteIo31,4 mA
AlimentaciónPo82 mW
Alimentación
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Salida
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoTÜV 02 ATEX 1797 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Autorización FM
Control DiseñoNo. 116-0129
Autorización UL
Control Diseño116-0173 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 10.0060
IECEx BAS 10.0061X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.