KFD2-PT2-Ex1-1 Convertidor de potenciómetro
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entrada del potenciómetro
- Salida de tensión de 0 V a 5 V
- Ajuste de la compensación de la resistencia de los conductores
- Precisión 0,05 %
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL