Seleccione su país

Visite el sitio web global

KCD0-RSH-1.1D.4 Módulo relé

Ventajas clave de un vistazo

  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
  • Entrada lógica de 19 V CC ... 26,5 V CC, no polarizada
  • Salida de contacto de relé para función de seguridad sin alimentación
  • Inmunidad de pulso de prueba
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
  • Hasta PL e conforme a EN/ISO 13849

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Performance Level - PL e
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KCD0-RSH-1.1D.4

Tipo de señalSalida digital
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Capacidad sistemática (SC)SC 3
Nivel de prestaciones (PL)PL e
Conexiónalimentado por bucle
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC alimentado por bucle
Pérdida de potencia< 1,3 W
Consumo de potencia< 1,3 W
Lado de conexiónLado de control
ConexiónEntrada terminales 5, 6 ; entrada de prueba terminales 7; 8; 9; 10
Relación impulso/pausa150 ms / 150 ms
Longitud de pulso de pruebamax. 4 ms de tarjeta DO
Entrada de TestConsulte el manual de seguridad funcional
Nivel de la señalseñal 0: -5 ... 5 V
señal 1: 19 ... 26,5 V
Corriente de mediciónIrSeñal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO)
Señal 1: ≥ 36 mA (corriente de carga mínima de tarjeta DO)
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1, 2
Cargando contacto125 V CA/3 A/cos φ 0,7; 30 V CC/3 A de carga resistiva
125 V CA / 1/8 HP
Corriente de conmutación mínima10 mA / 24 V DC
Retardo de arranque/Caida150 ms / 150 ms
Vida útil5 x 106 conmutaciones
Frecuencia de conmutación< 3 Hz
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresIndicadores LED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010+A1:2019+A1:2019/AC:2019
Directiva de máquinas
Directiva 2006/42/CEEN IEC 62061:2021 , EN/ISO 13849-1:2015
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017 , EN 61326-3-1:2017 , EN IEC 61326-3-2:2018
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Tenga en cuenta el rango de temperaturas limitado por la disminución; consulte la sección de disminución de potencia.
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 119 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2
Altura119 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad114 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.