ICA-AI-I/U-IO-V1 IO-Link converter
Ventajas clave de un vistazo
- IO-Link interface
- IP67
- Analog input can be parameterized (current/voltage)
- Current input can be parameterized as 0 … 20 mA/4 … 20 mA
- Voltage input can be parameterized as -10 … 10 V/0 … 10 V
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR