Seleccione su país

Visite el sitio web global

ECA10TL-05BNP-B25AZ:OE Encoder con sisga

Ventajas clave de un vistazo

  • Construcción de plástico robusta pero ligera
  • Diseño compacto y delgado (el eje del encoder montado se utiliza como cojinete del tambor)
  • Sin necesidad de adaptar los acoplamientos
  • Numerosas opciones de montaje
  • Cable de medición inoxidable y resistente a los ácidos
  • Nivel de alineamiento y repetitibidad muy alto
  • EtherNet/IP
  • LED de estado
  • Compatible con controles Rockwell, Allen Bradley y Schneider

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de ECA10TL-05BNP-B25AZ:OE

Encoder con sisga con interfaz EtherNet/IP
Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Tipo de dispositivoLínea de objetivo con interfaz Ethernet/IP
Longitud de la medición5000 mm
Tipo130 mm
ResoluciónSisga:
Diseño de 130 mm: 0,047 mm
Encoder:
25 bits (13 bits/revolución)
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Consumo de potenciaP0aprox. 4 W
Código de salidaCódigo binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)ajustable
Tipo de InterfazEtherNet/IP
Resolución
Monovuelta13 Bit
Multivuelta12 Bit
Resolución total25 Bit
FísicoEthernet
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s
ConectorEthernet: 2 conectores hembras M12 x 1, 4 polos, codificado D
Alimentación: 1 conector M12 x 1, 4 polos, codificado A*
Grado de protecciónconforme DIN EN 60529
lado del eje: IP64
Sisga: IP50
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de trabajo-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Diámetro del cable de medición0,55 mm
Material
CarcasaAcero, niquelado
Tiro de cableLuranyl® o Lexan 920
BridaAluminio
Cable de mediciónAcero inoxidable 1.4401/316
Masaaprox. 1200 g
Vida mecánicahasta 106 Ciclos