OBT30-R3F-E1 Sensor de triangulación (BGS)
Ventajas clave de un vistazo
- Diseño muy plano para montaje directo sin soporte
- Detección precisa de objetos, casi independientemente del color
- Detección de piezas pequeñas a partir de 0,1 mm
- Punto luminoso de gran visibilidad, incluso en materiales oscuros
- Alto nivel de inmunidad a la luz externa
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH