Seleccione su país

Visite el sitio web global

9300 Soporte de montaje para servobrida

Ventajas clave de un vistazo

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de 9300

Soporte de montaje para servobrida
Temperatura ambiente-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F)
MaterialPPS
Masa54 g