Seleccione su país

Visite el sitio web global

9311 Kit de montaje

Ventajas clave de un vistazo

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de 9311

Conjunto de montaje para el soporte de montaje 9300
Volumen de suministro4 tornillos M4 x 12
3 tornillos M4 x 10
7 arandelas 4,3 mm
3 Dispositivos de sujeción sincronizados
3 Tornillos con cabeza cilíndrica M4 x 35
3 tuercas hexagonales M4