DK20-9,5/110/124 Sensor de marcas de contraste
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor fotoeléctrico de detección directa de cualquier marca
- TEACH-IN estático: Ajuste automático del umbral de conmutación con sólo una presión a la tecla
- Optica orientable en 90°
- 30 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos
- 3 colores de emisión, verde, rojo y azul
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- ZH