Seleccione su país

Visite el sitio web global

41FR2 Accionador magnético

Ventajas clave de un vistazo

  • Accionador magnético
  • Compatible con la serie 40FR1
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de 41FR2

Indicación del estado de conmutaciónN.A.
Temperatura ambiente-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Material de la carcasaPolicarbonato
Superficie frontalPolicarbonato
Grado de protecciónIP68
Dimensiones
Anchura16 mm
Profundidad16 mm
Longitud74,2 mm
NotaImán ALNICO