Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFU8-FSSP-1.D Conversor de frecuencia-tensión

Ventajas clave de un vistazo

  • Frecuencia límite 40 kHz
  • Salida de corriente o tensión
  • Salida de conmutación progresiva
    (Factor de partición 1 ... 9999)
  • Parte de la red de zonas múltiples
  • Es posible conectar sensores de 2, 3 y 4 hilos, sensores NAMUR y encoders
  • Salida de energía auxiliar para Sensores
  • Posibilidad de conexión a través de Power Rail
  • Medición periódica constante
  • Display: entrada en Hz o 1/min, salida en V o mA
  • Actualización de displays ajustable (0,001 ... 2,5 s)

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - CSA
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de KFU8-FSSP-1.D

Conversor de frecuencia-tensión-corriente, Versión de 40 kHz
MTTFd100 a
Tensión de mediciónUr200 ... 230 V CA ; 100 … 130 V AC; 50/60 Hz
20 V CC ... 30 V CC
SeguroFusible externo 4 A
Consumo de potenciaCA: < 5 VA
DC: < 5 W
TipoDisplay de 7 segmentos de 4 dígitos, rojo, altura de cifra de 7 mm
Rango de Display0,002 ... 9999 Hz ó
0,01 ... 9999 mín-1
Parametrizaciónconducido por menú vía teclado
Conexiónterminales 8-, 9+
Tipos de sensores conectablesSensores NAMUR según DIN EN 60947-5-6
Tensión en vacío8,2 V CC
Corriente de cortocircuito6,5 mA
Punto de conmutación1,2 ... 2,1 mA , histéresis aprox. 0,2 mA
Impedancia1,2 kOhm
Punto de conmutaciónhigh: 16 ... 30 V CC; max.10 mA; Ri ≅ 3 kΩ
low: 0 ... 6 V CC
ConexiónBornes 7+, alimentación de sensor 13
Bornes 14, 15 entrada npn/pnp (separado galvánicamente)
Tipos de sensores conectablesSensores de proximidad de 2, 3 y 4 hilos y Generadores de impulsos incrementales
Alimentación de sensor19 ... 28 V CC desestabilizado; ≤ 30 mA protegido contra cortocircuito
Salida de tensión analógica0 ... 10 V CC; 2 ... 10 V CC; máx. 30 mA; Resolución: 12 mV; Ri ≥ 330 Ω (borne 5+, 6-)
Salida de corriente analógica0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA; Resolución: 25 µA; Ri ≤ 600 Ω (Terminal 4-, 5+)
Conmutación progresiva digital≥ (Ub -3 V), 20 mA, resistente a cortocircuitos (terminal 1-, 2+)
con división de frecuencias Fen /1 ... Fen /9999
Frecuencia de entrada≤ 40000 Hz, Duración/Pausa del impulso: ≥ 12 µs
Desviación≤ 0,2 % del valor final
Intervalo de cambi5 ms (tiempo de elaboración interna del proceso)
Compatibilidad electromagnéticasegún EN 50081-2/EN 50082-2
Temperatura ambiente-25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativamáx. 80 %, sin condensar
Altitud de utilización0 ... 2000 m
Condiciones de utilizaciónEl equipo únicamente debe utilizarse en interiores.
Disposición de conexionesPrecaución: Tenga en cuenta que el dispositivo sólo se puede conectar a una fuente de alimentación conmutable. El acceso al conmutador o interruptor debe resultar fácil y este debe estar identificado como separador del dispositivo.
Grado de protecciónIP20
ConexiónBornes extraíbles codificados , sección transversal máx. 0,34 ... 2,5 mm2
TipoCarcasa de bornes modular de Makrolon, sistema KF
Para su uso en el armario de conmutación/módulo del armario de conmutación
Fijaciónfijado con pinza en raíl estándar de 35 mm o tornillos de fijación