Seleccione su país

Visite el sitio web global

UB500-F42-E4-V15 Sensor ultrasónico

Ventajas clave de un vistazo

  • Salida de conmutación
  • Zona ciega extrema pequeña
  • Proceso TEACH-IN
  • Supresión de objeto perturbador (Anchura del haz de sonido ajustable en zona cercana)
  • Compensación de temperatura
  • Posibilidades de sincronización
  • N.A./N.C., seleccionable

Mostrar más

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de UB500-F42-E4-V15

Sistema cabezal único
Rango de detección 30 ... 500 mm
Rango de ajuste50 ... 500 mm
Zona ciega0 ... 30 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 390 kHz
Retardo de respuestaaprox. 50 ms
LED verdeverde permanente: Power on
LED amarillopermanente: Estado de conmutación salida de conmutación
parpadeo: Función teach-in
LED rojoOperación normal: "Perturbación"
Función teach-in: ningún objeto detectado
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 50 mA
Sincronizaciónbidireccionalmente
Nivel 0: -UB...+1 V
Nivel 1: +4 V...+UB
Impedancia de entrada: > 12 KΩ
Impulso de sincronización: ≥ 100 µs, Pausa impulso de sincronización ≥ 2 ms
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismomax. 95 Hz
Función multiplexadora≤ 95/n Hz, n = cantidad de sensores
Tipo de salida1 salida de conmutación E4, npn, N.A./N.C., parametrizable
Medición de la corriente de trabajoIe200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
PreajustePunto de conmutación A1: 50 mm , Punto de conmutación A2: 500 mm , Umbral ultrasónico ancho
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
Reproducibilidad≤ 0,5 % del punto de conmutación
Frecuencia de conmutaciónf≤ 8 Hz
Histéresis de distanciaH1 % de la distancia de conmut. ajustada
Influencia de la temperatura± 1 % del valor final
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 5 polos
Grado de protecciónIP54
Material
CarcasaABS
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT
Masa140 g
Dimensiones
Altura80 mm
Anchura80 mm
Longitud34 mm