KCD2-EL Terminal de interfaz de salida del sensor
Ventajas clave de un vistazo
- Amplificador de bornes de 1 canal
- Entrada para sensores NAMUR
- CC 24 V tensión de alimentación
- Interfaz estándar para evitar errores de transmisión de señales
- Indicador de estado de conmutación, LED amarillo
- Control de rotura de cable: el control de rotura de cable se puede desconectar mediante la unión de los terminales 1 y 3
- Salida electrónica a prueba de cortocircuitos
- Sensibilidad mín. a perturbaciones
- Compartimiento terminal compacto
- Fijación por pinzamiento en raíl estándar de 35 mm según DIN EN 50022
- Grado de protección IP20
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH