KCD2-R Terminal de interfaz de salida del sensor
Ventajas clave de un vistazo
- Salida relé con 1 contacto conmutado, indicación estado de conmutación LED amarillo
- Diodo volante
- Compartimiento terminal compacto
- Fijación por pinzamiento en raíl estándar de 35 mm según DIN EN 50022
- Grado de protección IP20
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH