Seleccione su país

Visite el sitio web global

PMI120-F90-IE8-V15 Sistema de medición de posición inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Salida analógica de 4 mA ... 20 mA
  • Punto de conmutación ajustables
  • Rango de medición 0 ... 120 mm
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de PMI120-F90-IE8-V15

Función del elemento de conmutaciónSalida de corriente analógica y contacto n.a. dual PNP
Distancia del objeto0,5 ... 3 mm , recomendado: 2 mm
Rango de medición0 ... 120 mm
Rango de linealidad1 ... 119 mm
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Error de linealidaden el rango de medición: ± 0,8 mm
en el rango de linearidad: ± 0,4 mm
RepetibilidadR± 0,1 mm
Resolución125 µm
Deriva de temperatura± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C)
Corriente en vacíoI0≤ 40 mA
Display de tensión de trabajoLED verde
MTTFd270 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tipo de salida2 salidas de conmutación pnp, N.A. , protegido , protegido contra cortocircuito
Corriente de trabajoIL≤ 100 mA
Intervalo de conmutación± 1 mm
Histéresis de conmutación0,4 mm
Caída de tensión≤ 3 V
Protección contra cortocircuitosincronizado
Tipo de salida1 salida de corriente: 4 ... 20 mA
Resistencia de carga≤ 400 Ω
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaABS
Elemento de amortiguaciónAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
Dimensiones
Altura41 mm
Anchura23 mm
Longitud142 mm