KFU8-DW-1.D Control velocidad de rotación
Ventajas clave de un vistazo
- Vigilancia de par hasta 40 kHz
- 1 valor de preselección con salida de relé e indicador LED
- Es posible conectar sensores de 2, 3 y 4 hilos, sensores NAMUR y encoders
- Retardo de arranque
- Manejo por menús mediante 4 teclas frontales
- Medición periódica constante
- Señal de salida invertible
- Displays ajustables a intervalos de entre 0,1 ... 2,5 seg.
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- SL
- ZH