Seleccione su país

Visite el sitio web global

DTM Generic HART DTM universal

Ventajas clave de un vistazo

  • DTM de dispositivos
  • Para multiplexadores HART
  • DTM de comunicaciones
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Datos técnicos de DTM Generic HART

Administrador de tipos de dispositivos (DTM) para la comunicación HART
descripciónDTM universal para la parametrización de sensores HART individuales mediante comandos "universales" y comandos de "prácticas comunes" (fabricante: ICS) *
* Nota: Los DTM solo funcionan junto con aplicaciones generales, como PACTware.
Requisitos del hardware- Procesador: mín. 500 MHz
- Memoria de trabajo: mín. 256 MB
- Espacio en el disco duro: mín. 200 MB
- Resolución gráfica: 1024 x 768
Dependiendo de la complejidad del proyecto y el uso de los DTM, el requisito de memoria puede ser bastante mayor.
Requisitos del softwaresistema operativo:
- Microsoft Windows 7, Windows 8 o Windows 10
navegador de Internet:
- Microsoft Internet Explorer 4.0 o superior
componentes de software para la instalación
- Microsoft .Net Framework 3.5 o superior
- FDT framework program PACTware 5.X o superior
- el administrador del tipo de dispositivo específico de la aplicación
IdiomasSe puede seleccionar entre alemán, inglés, francés, español y ruso
InstalaciónNecesita permisos de administrador para la instalación en Windows.
Configuración
Representación de la configuración del sistemaRepresentación gráfica de todos los administradores de tipos de comunicaciones y dispositivos en estructura de árbol. En caso de funcionamiento en línea, se utiliza un código de color para la identificación de unidades defectuosas y funcionamiento simulado. Se pueden abrir varias ventanas a la vez. Por tanto, es posible ver los parámetros establecidos del dispositivo, monitorizar el valor de medición y visualizar el diagnóstico del dispositivo a la vez.
Planificación de sistemas, procesamiento de aplicacionesGeneración de una configuración mediante un menú gráfico de procesamiento de aplicaciones. Edición de proyectos disponibles. Marcas del interruptor de selección para cada canal. Configuración sin conexión, almacenamiento de los datos del proyecto en el disco duro. Comparación automática del plan de proyecto con el sistema real disponible al establecer conexiones en el dispositivo y en los niveles de parámetros.