Seleccione su país

Visite el sitio web global

DTM HART Multiplexer Administrador de tipos de dispositivos (DTM)

Ventajas clave de un vistazo

  • Interfaz hombre-máquina
  • Para HiDMux2700
  • Para KFD2-HMM-16/KFD0-HMS-16
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Datos técnicos de DTM HART Multiplexer

Administrador de tipos de dispositivos (DTM) para la comunicación HART
descripciónAplicación de marco FDT de PACTware Consortium e. V. para el uso del sistema compatible con FDT 1.2 y el administrador de dispositivos y comunicaciones de fabricantes individuales. La presencia de Microsoft .NET Framework es un requisito.
ConexiónSe puede acceder al multiplexador HART a través de una interfaz RS-485.
Para la conexión a un PC, está disponible el convertidor de interfaz RS-485 a USB I-7561.
Requisitos del hardwareconsulte las notas de la versión
Requisitos del softwareconsulte las notas de la versión
Idiomasinglés
Acuerdo de licenciaEl software se suministra con una licencia completa e incluye la funcionalidad FDT DTM.
Configuración
Representación de la configuración del sistemaRepresentación gráfica de todos los administradores de tipos de comunicaciones y dispositivos en estructura de árbol. En caso de funcionamiento en línea, se utiliza un código de color para la identificación de unidades defectuosas y funcionamiento simulado. Se pueden abrir varias ventanas a la vez. Por tanto, es posible ver los parámetros establecidos del dispositivo, monitorizar el valor de medición y visualizar el diagnóstico del dispositivo a la vez.
Planificación de sistemas, procesamiento de aplicacionesGeneración de una configuración mediante un menú gráfico de procesamiento de aplicaciones. Edición de proyectos disponibles. Marcas del interruptor de selección para cada canal. Configuración sin conexión, almacenamiento de los datos del proyecto en el disco duro. Comparación automática del plan de proyecto con el sistema real disponible al establecer conexiones en el dispositivo y en los niveles de parámetros.
Condiciones de utilizaciónconsulte las notas de la versión