Seleccione su país

Visite el sitio web global

DTM FieldConnex Colección de DTM FieldConnex®

Ventajas clave de un vistazo

  • Interfaz de usuario para componentes PROFIBUS
  • Acceso sencillo a los datos de medición, diagnóstico y configuración
  • Admite cualquier host FDT/DTM
FieldConnex® interface
PROFIBUS interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Datos técnicos de DTM FieldConnex

descripciónAdministrador de tipos de dispositivos para componentes FieldConnex®:
HD2-GTR-4PA, pasarela PROFIBUS DP/PA , *D0-TI-Ex8.PA.*, dispositivo de entrada múltiple de temperatura para PROFIBUS PA
, *D0-MIO-Ex12.PA*, multientrada/salida para PROFIBUS PA , *D0-TI-Ex8.PA.*, dispositivo de entrada múltiple de temperatura para PROFIBUS PA
Requisitos del hardwareconsulte las notas de la versión
Requisitos del softwareOpcional: Herramienta de descompresión
Privilegios administrativos para la instalación del software
Sistema operativoconsulte las notas de la versión en el paquete de software
LicenciasIncluye licencia completa