Seleccione su país
KFD0-SD2-Ex1.10100 Amplificador Separador para electroválvula
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
- Límite de corriente 100 mA a 10 V CC
- Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508


Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de KFD0-SD2-Ex1.10100
Tipo de señal | Salida digital |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 |
Tensión de medición | Ur | 20 ... 35 V CC , alimentado por bucle |
Pérdida de potencia | < 1.2 W (Ui ≤ 30 V) |
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 7, 8 | |
Tensión de medición | Ur | 20 ... 35 V CC |
Corriente | 150 mA con 20 V de tensión de entrada, carga = 100 Ω 100 mA con 35 V de tensión de entrada, carga = 100 Ω |
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 1+, 2- | |
Resistencia interna | Ri | ≤ 68 Ω |
Corriente | Ie | ≥ 100 mA |
Tensión | Ue | ≥ 9,5 V |
Tensión en vacío | Us | min. 16,2 V |
Corriente de salida | 100 mA | |
Señal de salida | estos valores son válidos para la tensión calibrada de trabajo 20 ... 35 V CC | |
Retardo de arranque/Caida | funcionamiento puntual: típ. 1,7 ms/50 µs; periódico: típ. 5 µs/50 µs |
Indicadores | LED | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2004 |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
Masa | aprox. 100 g | ||||||||||
Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1 | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Certificado de examen tipo UE | BASEEFA 06 ATEX 0252 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Entrada | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Aislamiento galvánico | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Conformidad con la directiva | ||||||||||||||
|
Autorización FM | ||||||||
| ||||||||
Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.