Seleccione su país

Visite el sitio web global

PMI360D-F130-IE8-V15 Sistema de medición angular inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Campo de medida 0 ... 360°
  • Salida analógica de 4 mA ... 20 mA
  • Punto de conmutación ajustables
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • ZH

Datos técnicos de PMI360D-F130-IE8-V15

Instalaciónno enrasado
Rango de medición360°
Velocidad de rotaciónmax. 100 min-1
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
RepetibilidadR± 0,25 °
Resolución0,4°
Deriva de temperatura0,02 ° / °C (-25 °C ... 70 °C)
Corriente en vacíoI0≤ 45 mA
Display de tensión de trabajoLED verde
MTTFd265 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tipo de salida2 salidas de conmutación pnp, N.A. , protegido , protegido contra cortocircuito
Corriente de trabajoIL≤ 100 mA
Caída de tensión≤ 3 V
Protección contra cortocircuitosincronizado
Tipo de salida1 salida de corriente: 4 ... 20 mA
Error de linealidad± 0,6 ° , (con un accionador original)
Resistencia de carga≤ 400 Ω
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Material de la carcasaPBT
Diámetro de ondasmax. 27,5 mm Acero
Grado de protecciónIP67
Masa180 g
Dimensiones
Altura22 mm
Anchura76,5 mm
Longitud120 mm