Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN3-F25-E9-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje directo en mandos estándarizados
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NBN3-F25-E9-V1

Función de conmutación2 x normalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn3 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 2,43 mm
Distancia de conmutación realsr2,7 ... 3,3 mm tip.
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43011
Factor de reducción rSt37 1,1
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 500 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadtodos los conductores
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacíoI0≤ 35 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 500 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónM5 x 25 : ≤ 2,7 Nm
Dimensiones
Altura20 mm
Anchura52 mm
Longitud52 mm