Seleccione su país

Visite el sitio web global

UBE1000-18GM40A-SE2-V1-Y205349 Barrera ultrasónica unidireccional

Ventajas clave de un vistazo

  • Contrucción corta, 40 mm
  • Indicación de la función con visibilidad general
  • Salida de conmutación
  • Entrada aprendizaje
  • Distancia de sensores aprendida a 58 mm

Mostrar más

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de UBE1000-18GM40A-SE2-V1-Y205349

Sistema cabezal único
Rango de detección 15 ... 1000 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 255 kHz
LED verdePower on
LED amarilloEstado de conmutación
LED rojoperturbación, objeto inseguro
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
Modo de entrada1 Entrada teach-in
distancia de aislamiento: -UB ... +1 V, Objeto: +6 V ... +UB
Impedancia de entrada: > 4,7 kΩ impulso de aprender: ≥ 1 s
Tipo de salidaN.A., pnp
Medición de la corriente de trabajoIe200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
PreajusteDistancia Emisor-Receptor = 58 mm  
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Retardo a la activación ton< 5 ms
Frecuencia de conmutaciónf≤ 100 Hz
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Conformidad EACTR CU 020/2011
TR CU 037/2016
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Grado de protecciónIP67
Conexiónconector del aparato V1 (M12 x 1), 4 polos
Material
Carcasalatón, niquelado
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT
Masa25 g
Dimensiones
Longitud40 mm
Diámetro18 mm