Seleccione su país

Visite el sitio web global

UB4000-30GM-H3-4DT04 Sensor ultrasónico

Ventajas clave de un vistazo

  • Evaluación por separado
  • Detección directa
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Datos técnicos de UB4000-30GM-H3-4DT04

Sistema cabezal único
Rango de detección 200 ... 4000 mm
Rango de ajuste240 ... 4000 mm
Zona ciega0 ... 200 mm 1)
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 85 kHz
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 30 mA
Modo de entrada1 entrada de impulsos para impulso emisor (fase)
0-Nivel (activo): < 5 V (UB > 15 V)
1-Nivel (inactivo): > 10 V ... +UB (UB > 15 V)
0-Nivel (activo): < 1/3 UB (10 V < UB < 15 V)
1-Nivel (inactivo): > 2/3 UB ... +UB (10 V < UB < 15 V)
Duración del impulso40 ... 600 µs (typ. 500 µs) 2)
Duración de pausa≥ 50 x Duración del impulso
Impedancia10 kOhm conectado internamente con +UB
Tipo de salida1 salida de impulso para tiempo del eco, protegido contra cortocircuito

Colector abierto pnp con resistencia Pull-Down = 22
kOhm Nivel 0 (ningún eco): -UB
Nivel 1 (eco detectado): ≥
(+UB-2 V)
Medición de la corriente de trabajoIe15 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Influencia de la temperaturade propagación del eco: 0,17 % /K
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización ULUL Recognized , Uso general , Class 2 Power Source
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector Deutsch: 4 pines DT-04-4P con cable de 300 mm (1 ft)
Material
CarcasaAcero fino (inoxidable) 1.4305 / AISI 303
piezas de plástico PBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Conectores
Disposición de conexionesCaja Deutsch: DT04-4P-C015
Pin (macho): 1060-16-0622
Cuña: W4P
Arranque: DT4P-BT
Cable
LongitudL300 mm
Masa210 g
Dimensiones
Longitud128 mm
Diámetro40 mm