RVI58L Encoder incremental
Ventajas clave de un vistazo
- Versión de acero inoxidable, especialmente adecuada para el uso en la industria alimentaria
- Homologación para limpieza según EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group)
- Homologación para agentes de limpieza ECOLAB
- IP69K Resistente a chorros de vapor
- Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
- Brida de sujeción
Mostrar más
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR